ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3x

通常単価(税別)
61,356
税込単価
67,492
通常出荷日:7日目

【特長】・大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照...

詳細を確認

型番:

64-5103-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-5103-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
3
レンズ寸法(mm)
127
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
光源
白色LED
レンズ材質
光学ガラス
製品重量(kg)
2.5
アーム長(mm)
1050
クランプ幅(mm)
8~70
消費電力(W)
8.5
メーカー型番
LUXO LFM LED G2 3x
電源
AC100V(Aプラグ)

型番リスト

表示件数
型番
64-5103-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,356
( 67,492 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明を搭載。
・レンズは対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置してあり、影の無い拡大像を得る事が可能。
・オールメタルのスプリングバランス式フリーアームを装備。
・ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易に。
・LUXO-PUL(別売り)を使用する事で、7倍、9倍、13倍へ、簡易的な倍率の追加が可能です。
・プリント基板/金属加工品/樹脂成型部品等のあらゆる目視検査に。
・模型製作や手芸などのホビーの細かい作業の補助に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3xの型番64-5103-57のページです。 型番64-5103-57に関する仕様情報を記載しております。
オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3x
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
アーム式LED拡大鏡(2倍)
LED ルーペ
LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
LED照明拡大鏡 ENVL-B×6
メーカーアズワンオーツカ光学新潟精機(SK)BLUEBIRD(韓国ブランド)アズワン東京硝子器械
通常価格61,356186,46814,1141,42021,22877,427
通常出荷日7日目2日目在庫品1日目7日目〜1日目8日目
商品タイプアーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡手持ちルーペアーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)32231.756
レンズ寸法(mm)127220×20011680×80Φ150Φ105
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました