17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディバキュームポンプEA514BF-50

通常単価(税別)
29,335円
税込単価
32,269円
通常出荷日:1日目

型式:EA514BF-50,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ハンディ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 付属品
    ホース(500mm)
  • メーカー型番
    VP-3H
  • 総重量
    約800g
  • 最小目盛
    2kPa
  • ノズル径
    先端径2.8mm
  • メーカー
    東洋テック
  • メーター径
    50mm
  • 最高目盛
    -100kPa(約75cmHg)
  • 減圧能力
    約-80kPa(約60cmHg)

型番:

EA514BF-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA514BF-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
付属品
ホース(500mm)
メーカー型番
VP-3H
総重量
約800g
最小目盛
2kPa
ノズル径
先端径2.8mm
メーカー
東洋テック
メーター径
50mm
最高目盛
-100kPa(約75cmHg)
減圧能力
約-80kPa(約60cmHg)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BF-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,335円
( 32,269円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BF-50,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ハンディバキュームポンプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディバキュームポンプEA514BF-50の型番EA514BF-50のページです。 型番EA514BF-50に関する仕様情報を記載しております。
ハンディバキュームポンプEA514BF-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディバキュームポンプEA514BF-50
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
ラジエターキャップテスターEA514EB-21
10-50mm ベアリング挿入工具セット
ベアリングエキストラクターセットEA604FW-73
ベアリングエキストラクターセットEA604RW-76
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,335円55,718円46,075円200,312円227,864円130,156円
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目3日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール
付属品ホース(500mm)アダプター:10、12、14mmプラグ用(全長400mm)/予備Oリング:10、12、14mm用(各1個)ホースアダプター、筒形アダプター---
メーカー型番VP-3HGU-53CRC-3B71-L27-AK-22-B
総重量約800g約1.85kg-6.34kg7.2kg10.14kg
最小目盛2kPa0.1MPa10kPa---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました