ツール用品技術窓口

[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11

通常単価(税別)
7,097円
税込単価
7,807円
通常出荷日:1日目

型式:EA604CJ-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:11個組...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • セット内容
    EA604CJ-12~22(各1個)
  • 重量
    560g
  • 仕様
    11本セット(袋付)
  • 材質
    強化樹脂
  • メーカー型番
    CLR3011S
  • メーカー
    TONE

型番:

EA604CJ-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA604CJ-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
セット内容
EA604CJ-12~22(各1個)
重量
560g
仕様
11本セット(袋付)
材質
強化樹脂
メーカー型番
CLR3011S
メーカー
TONE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604CJ-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,097円
( 7,807円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604CJ-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:11個組 クリップリムーバーセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11の型番EA604CJ-11のページです。 型番EA604CJ-11に関する仕様情報を記載しております。
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
ブレーキフルードテスターEA776BW-11
ベアリングエキストラクターEA604FW-91~EA604FW-93
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,097円7,000円18,744円5,333円5,445円26,318円 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目2日目
商品タイプ内装関連汎用ツールタイヤ関連汎用ツールブレーキ関連汎用ツール
セット内容EA604CJ-12~22(各1個)超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)-O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント--
重量560g700g1.3kg290g65g-
仕様11本セット(袋付)-----
材質強化樹脂-ハンマーキャップ:ポリマー--スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました