ツール用品技術窓口

ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1

通常単価(税別)
182,071円
税込単価
200,278円
通常出荷日:1日目

型式:EA500YB-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ボールベア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 材質
    特殊鋼
  • メーカー型番
    69-C
  • 重量(kg)
    11
  • 適合ベアリング(ISO)
    6021~6032・6213~6230・6310~6321・6406~6417
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

型番:

EA500YB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA500YB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
材質
特殊鋼
メーカー型番
69-C
重量(kg)
11
適合ベアリング(ISO)
6021~6032・6213~6230・6310~6321・6406~6417
メーカー
KUKKO(クッコ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA500YB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,071円
( 200,278円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA500YB-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ボールベアリングエキストラクターセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1の型番EA500YB-1のページです。 型番EA500YB-1に関する仕様情報を記載しております。
ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
大型トラック・バス用ビードクリーム
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
インサートアダプターセットEA604FW-28
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格182,071円19,914円11,370円7,120円13,230円7,097円
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールタイヤ関連エンジン関連汎用ツール内装関連
材質特殊鋼スチール水、ロジン等--強化樹脂
メーカー型番69-C21-6MTG-80B350222-1-ASCLR3011S
重量(kg)110.684.31.30.75-
適合ベアリング(ISO)6021~6032・6213~6230・6310~6321・6406~6417-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました