ツール用品技術窓口

メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-23

  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • セット内容
    41点
  • ビット全長
    25mm
  • メーカー型番
    004172
  • 溝長
    9.5mm
  • ビットホルダー
    50mm(六角対辺1/4")
  • (1/4”)ソケット(6角)
    5.5・6・7・8・10・13・15mm
  • メーカー
    Wera
  • TORXビット
    T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40
  • (+)ビット
    #1(1本)・#2(2本)・#3(1本)
  • (-)ビット
    0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm
  • ラチェットハンドル(六角対辺1/4”)
    87mm
  • ドライバービットハンドル
    78mm
  • Hex-Plusビット(ボールポイント付)
    2.5・3・4・5・6mm
  • Hex-Plusビット
    2・2.5・3・4・5・6・8mm

型番:

EA562WA-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA562WA-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
セット内容
41点
ビット全長
25mm
メーカー型番
004172
溝長
9.5mm
ビットホルダー
50mm(六角対辺1/4")
(1/4”)ソケット(6角)
5.5・6・7・8・10・13・15mm
メーカー
Wera
TORXビット
T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40
(+)ビット
#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)
(-)ビット
0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm
ラチェットハンドル(六角対辺1/4”)
87mm
ドライバービットハンドル
78mm
Hex-Plusビット(ボールポイント付)
2.5・3・4・5・6mm
Hex-Plusビット
2・2.5・3・4・5・6・8mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA562WA-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,790円
( 23,969円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA562WA-23,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:メンテナンスツールセット(自転車用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-23の型番EA562WA-23のページです。 型番EA562WA-23に関する仕様情報を記載しております。
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-23
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-22
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40
ウインドウ取り外しキットEA604DS
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,790円10,752円5,333円7,000円26,963円7,097円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール内装関連
セット内容41点-O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m)EA604CJ-12~22(各1個)
ビット全長25mm25mm----
メーカー型番004172004177ATD5012ATE105510351NCLR3011S
溝長9.5mm9.5mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました