ツール用品技術窓口

ブレーキフルードテスターEA776BW-11

通常単価(税別)
5,810
税込単価
6,391
通常出荷日:1日目

型式:EA776BW-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ブレーキ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • 全長 (mm)
    160
  • 重量
    65g
  • 電源
    単4電池×1本(別売)
  • 適用
    DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3
  • メーカー型番
    47244
  • メーカー
    SIGNET(シグネット)
  • 点灯
    <1% 黄:水分量1%以下/良、<2% 黄/黄:水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤:水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤:水分量4%以上/危険・要交換
  • Batt点灯
    緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期

型番:

EA776BW-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA776BW-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
全長(mm)
160
重量
65g
電源
単4電池×1本(別売)
適用
DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3
メーカー型番
47244
メーカー
SIGNET(シグネット)
点灯
<1% 黄:水分量1%以下/良、<2% 黄/黄:水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤:水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤:水分量4%以上/危険・要交換
Batt点灯
緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA776BW-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,810
( 6,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA776BW-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ブレーキフルードテスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキフルードテスターEA776BW-11の型番EA776BW-11のページです。 型番EA776BW-11に関する仕様情報を記載しております。
ブレーキフルードテスターEA776BW-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキフルードテスターEA776BW-11
DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ
タイミングライトEA713A-2A
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,810112,15118,82719,3906,3505,260
通常出荷日1日目5日目3日目2日目1日目1日目
商品タイプブレーキ関連エンジン関連タイヤ関連エンジン関連内装関連汎用ツール
全長(mm)160-245-195 / 17558(アタッチメント) / 90(ソケット)
重量65g6.5kg1.3kg約360g(電池含)130g290g
電源単4電池×1本(別売)キャパシタ-単3電池×4本(付属)--
適用DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました