ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SK材刃ハンマー仕様ケレン棒

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
50
250
1個
50
320
1個
25
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872円
( 6,459円 )
3日目
6,446円
( 7,091円 )
3日目
5,171円
( 5,688円 )
3日目

詳細情報

基本情報

溶接、切断、塗装処理工具。
【特長】
・溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒
・グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK材刃ハンマー仕様ケレン棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK材刃ハンマー仕様ケレン棒
超硬刃ハンマー仕様ケレン棒
CO2溶接専用クリーナーペンチ
溶接棒ホルダ
溶接棒カラーホルダ
アース棒(丸型)
メーカーセブンティエイトセブンティエイトセブンティエイトトラスコ中山三立電器エスコ
通常価格5,171円-7,663円 -4,048円937円 -3,704円 -1,171円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
商品タイプその他その他その他溶接機パーツ溶接機パーツその他
種類詳細ケレン棒ケレン棒溶接用ペンチ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト