ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は333mm以下に取り付けてください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
860
459
1800 ~ 1807
271-9380
28500.0
816
1個
860
609
1800 ~ 1807
271-9376
31300
816
1個
1160
459
1800 ~ 1807
271-9374
35000
1116
1個
1160
609
1800 ~ 1807
271-9382
38500
1116
1個
1460
459
1800 ~ 1807
271-9372
41300
1416
1個
1460
609
1800 ~ 1807
271-9373
48300
1416
1個
1760
459
1800 ~ 1807
271-9385
54100
1716
1個
1760
609
1800 ~ 1807
271-9378
59400
1716
1個
860
459
2100 ~ 2107
271-9395
28500.0
816
1個
860
609
2100 ~ 2107
271-9398
31300
816
1個
1160
459
2100 ~ 2107
271-9389
35000
1116
1個
1160
609
2100 ~ 2107
271-9390
38500
1116
1個
1460
459
2100 ~ 2107
271-9400
41300
1416
1個
1460
609
2100 ~ 2107
271-9387
48300
1416
1個
1760
459
2100 ~ 2107
271-9388
54100
1716
1個
1760
609
2100 ~ 2107
271-9386
59400
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,716円
( 24,988円 )
2日目
24,506円
( 26,957円 )
1日目
25,901円
( 28,491円 )
2日目
29,893円
( 32,882円 )
1日目
29,060円
( 31,966円 )
2日目
35,508円
( 39,059円 )
2日目
38,536円
( 42,390円 )
4日目
45,806円
( 50,387円 )
4日目
23,106円
( 25,417円 )
2日目
24,897円
( 27,387円 )
1日目
26,291円
( 28,920円 )
2日目
30,310円
( 33,341円 )
1日目
29,450円
( 32,395円 )
2日目
35,924円
( 39,516円 )
2日目
38,926円
( 42,819円 )
4日目
46,222円
( 50,844円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
・高さ313mmまでの台車を収納することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容】
・M2型本体×1セット、下段開放用中間ビーム×2本、箱型背面ビーム×1本

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は333mm以下に取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型
M2型軽量棚 台車天板収納型 4段 単体型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 連結型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,716円-25,287円 -27,254円 -30,548円 -27,756円 -31,552円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)444444
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型
均等積載量(kg/段)200 / 1500200300300300300
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト