ファクトリーサプライ用品技術窓口

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 連結型

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
900
481
272-0947
39300
860
1個
900
581
272-0948
41800
860
1個
900
731
272-0936
47700.0
860
1個
900
931
271-9452
59500
860
1個
1200
481
271-9457
47700.0
1160
1個
1200
581
272-0935
50700
1160
1個
1200
731
272-0929
60100
1160
1個
1200
931
272-0928
72200.0
1160
1個
1500
481
271-9455
56100
1460
1個
1500
581
272-0932
63000
1460
1個
1500
731
271-9453
70800
1460
1個
1500
931
271-9448
84700
1460
1個
1800
481
272-0930
71700
1760
1個
1800
581
272-0931
76100
1760
1個
1800
731
272-0934
85200.0
1760
1個
1800
931
272-0939
111400.0
1760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,756円
( 30,532円 )
4日目
29,606円
( 32,567円 )
1日目
32,189円
( 35,408円 )
1日目
37,063円
( 40,769円 )
4日目
32,274円
( 35,501円 )
2日目
34,491円
( 37,940円 )
1日目
38,936円
( 42,830円 )
1日目
43,926円
( 48,319円 )
2日目
36,426円
( 40,069円 )
2日目
40,130円
( 44,143円 )
1日目
44,746円
( 49,221円 )
1日目
50,354円
( 55,389円 )
2日目
43,068円
( 47,375円 )
4日目
44,244円
( 48,668円 )
4日目
47,654円
( 52,419円 )
4日目
61,314円
( 67,445円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
・高さ320mmまでの台車を収納することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【用途】
・台車・平台車の格納。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容】
・M3型本体×1セット、下段開放用中間ビーム×2本、箱型背面ビーム×1本

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 連結型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,756円-31,552円 -27,254円 -30,548円 -36,833円 -130,013円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)44446-
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)2100 / 21852111 / 21001800 / 18111800 / 18112100 / 20981800 / 1840

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト