17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M3型中量棚(段300kg荷重タイプ、高さ2111mm) 免震樹脂ベース付 連結型

通常単価(税別)
28,26395,147
税込単価
31,089104,662
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
  • 奥行と高さがカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M3-7555B-SFC379-17404550414148554【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1500
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
62.2kg
M3-7556BSFC379-1226-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1500
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):6
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
70.9kg
M3-7565B-SFC378-89074550414148578【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1500
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
73.8kg
M3-7566BSFC379-1558-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1500
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):6
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
84.8kg
M3-7575BSFC378-2078-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1500
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
82.7kg
M3-7576BSFC379-1236-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1500
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):6
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
95.6kg
M3-7595BSFC378-8354-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1500
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
104.1kg
M3-7596BSFC378-9215-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1500
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):6
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
121.3kg
M3-76125BSFC378-3654-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):1131
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):0
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
【質量・質量単位】
146.4kg
M3-76126BSFC378-8473-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):1131
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):0
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
【質量・質量単位】
171.7kg
M3-7655B-SFC378-91564550414148592【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
82.7kg
M3-7656BSFC378-9387-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):6
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
95.1kg
M3-7665B-SFC379-1717-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
90.2kg
M3-7666BSFC378-9346-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):6
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
104.1kg
M3-7675BSFC378-5191-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
101.4kg
M3-7676BSFC378-8527-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):6
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
117.6kg
M3-7695BSFC378-0478-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
143kg
M3-7696BSFC378-0490-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1800
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):6
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
167.5kg
M3-7455B-SFC378-3590-【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1200
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
53.4kg
M3-7465B-SFC378-52724550414148530【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1200
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
58.5kg

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

JANコード

最小発注数量
5
1200
481
378-3590
53400
1140
4550414148516
1個
5
1200
581
378-5272
58500
1140
4550414148530
1個
5
1500
481
379-1740
62200
1440
4550414148554
1個
6
1500
481
379-1226
70900
1440
-
1個
5
1500
581
378-8907
73800
1440
4550414148578
1個
6
1500
581
379-1558
84800
1440
-
1個
5
1500
731
378-2078
82700
1440
-
1個
6
1500
731
379-1236
95600
1440
-
1個
5
1500
931
378-8354
104100
1440
-
1個
6
1500
931
378-9215
121300
1440
-
1個
5
1800
1131
378-3654
146400
1740
-
1個
6
1800
1131
378-8473
171700
1740
-
1個
5
1800
481
378-9156
82700
1740
4550414148592
1個
6
1800
481
378-9387
95100
1740
-
1個
5
1800
581
379-1717
90200
1740
4550414148615
1個
6
1800
581
378-9346
104100
1740
-
1個
5
1800
731
378-5191
101400
1740
-
1個
6
1800
731
378-8527
117600
1740
-
1個
5
1800
931
378-0478
143000
1740
-
1個
6
1800
931
378-0490
167500
1740
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,263
( 31,089 )
2日目
30,314
( 33,345 )
1日目
35,182
( 38,700 )
1日目
39,750
( 43,725 )
1日目
40,402
( 44,442 )
1日目
45,101
( 49,611 )
4日目
46,027
( 50,630 )
4日目
52,851
( 58,136 )
4日目
53,832
( 59,215 )
1日目
62,222
( 68,444 )
1日目
81,258
( 89,384 )
1日目
95,147
( 104,662 )
1日目
41,485
( 45,634 )
4日目
47,171
( 51,888 )
4日目
47,144
( 51,858 )
1日目
53,982
( 59,380 )
1日目
52,225
( 57,448 )
4日目
60,098
( 66,108 )
4日目
66,909
( 73,600 )
4日目
75,184
( 82,702 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します

ご注意

  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
  • 奥行と高さがカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3型中量棚(段300kg荷重タイプ、高さ2111mm) 免震樹脂ベース付 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3型中量棚(段300kg荷重タイプ、高さ2111mm) 免震樹脂ベース付 連結型
M3型中量棚(段300kg荷重タイプ、高さ1811mm) 免震樹脂ベース付 連結型
M3型中量棚(段300kg荷重タイプ、高さ2111mm) 免震樹脂ベース付 単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,263-19,649 -33,173 -109,891 -88,230 -181,159 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)2111-21111800 / 1840-1800 / 1840
均等積載量(kg/段)300300300300 (スライド棚100kg/段)300 (引出し100kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト