ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...
詳細を確認| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|---|
| M3-7355SFC | 378-8740 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):2111 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 53.4kg |
| M3-7356SFC | 378-6839 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):481 高さ(mm):2111 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 59.5kg |
| M3-7696SFC | 378-2057 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 176.4kg |
| M3-7365SFC | 378-5235 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):2111 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 57.7kg |
| M3-7366SFC | 378-8533 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):581 高さ(mm):2111 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 64.6kg |
| M3-7375SFC | 378-2002 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):2111 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 64.2kg |
| M3-7376SFC | 378-3604 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):731 高さ(mm):2111 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 72.4kg |
| M3-7395SFC | 378-2040 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):2111 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 81.8kg |
| M3-7396SFC | 379-1225 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):961 奥行(mm):931 高さ(mm):2111 有効間口(mm):840 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 93.6kg |
| M3-7456SFC | 378-8905 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 69.6kg |
| M3-7466SFC | 378-2012 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 75.8kg |
| M3-7475SFC | 378-8409 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 79.5kg |
| M3-7476SFC | 378-0458 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):731 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 90.4kg |
| M3-7495SFC | 378-9221 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 97.3kg |
| M3-7496SFC | 378-8670 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):931 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 111.8kg |
| M3-7556SFC | 378-9379 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):481 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 79.8kg |
| M3-7566SFC | 378-0517 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):581 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 93.7kg |
| M3-7575SFC | 378-6836 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 91.5kg |
| M3-7576SFC | 378-6780 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):731 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 104.4kg |
| M3-7595SFC | 378-9141 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 112.9kg |
| M3-7596SFC | 378-9117 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1561 奥行(mm):931 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1440 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 130.1kg |
| M3-7655-SFC | 378-8549 | 4550414148585 | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 91.5kg |
| M3-7656SFC | 378-8917 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):481 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 104kg |
| M3-7665-SFC | 379-1774 | 4550414148608 | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 99kg |
| M3-7666SFC | 378-9377 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):581 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 113kg |
| M3-7675SFC | 378-8896 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 110.3kg |
| M3-7676SFC | 378-8764 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):731 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):6 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 126.5kg |
| M3-7695SFC | 379-1493 | - | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1861 奥行(mm):931 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1740 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 151.8kg |
| M3-7455-SFC | 378-0456 | 4550414148509 | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):481 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 62.2kg |
| M3-7465-SFC | 378-8926 | 4550414148523 | 【商品スペック】 仕様・規格 均等積載量:300kg/段 最大積載量:2500kg/台 間口(mm):1261 奥行(mm):581 高さ(mm):2111 有効間口(mm):1140 色:ネオグレー 棚段数(段):5 棚板調整ピッチ(mm):25 タイプ:単体型 組立目安:2人30分 | 【材質】 本体:スチール(粉体塗装) 免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 【質量・質量単位】 67.4kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,173円 ( 36,490円 ) | 1日目 |
36,441円 ( 40,085円 ) | 1日目 |
35,822円 ( 39,404円 ) | 1日目 |
39,638円 ( 43,602円 ) | 1日目 |
39,513円 ( 43,464円 ) | 4日目 |
43,194円 ( 47,513円 ) | 4日目 |
45,495円 ( 50,045円 ) | 1日目 |
51,340円 ( 56,474円 ) | 4日目 |
33,380円 ( 36,718円 ) | 2日目 |
41,307円 ( 45,438円 ) | 1日目 |
36,211円 ( 39,832円 ) | 1日目 |
44,216円 ( 48,638円 ) | 1日目 |
45,939円 ( 50,533円 ) | 4日目 |
51,681円 ( 56,849円 ) | 4日目 |
52,824円 ( 58,106円 ) | 1日目 |
59,948円 ( 65,943円 ) | 1日目 |
45,414円 ( 49,955円 ) | 1日目 |
51,571円 ( 56,728円 ) | 4日目 |
52,497円 ( 57,747円 ) | 4日目 |
59,321円 ( 65,253円 ) | 4日目 |
60,302円 ( 66,332円 ) | 1日目 |
66,448円 ( 73,093円 ) | 1日目 |
47,955円 ( 52,751円 ) | 4日目 |
53,641円 ( 59,005円 ) | 4日目 |
53,614円 ( 58,975円 ) | 1日目 |
60,452円 ( 66,497円 ) | 1日目 |
58,695円 ( 64,565円 ) | 4日目 |
66,568円 ( 73,225円 ) | 4日目 |
70,981円 ( 78,079円 ) | 4日目 |
81,443円 ( 89,587円 ) | 4日目 |
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

サカエ
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm
4.7通常価格(税別):15,282円~

トラスコ中山
プラスチック棚(100kgタイプ) TPTシリーズ
0通常価格(税別):5,200円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,771円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~