17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[首振型]ラチェットコンビネーションレンチEA614AD

通常単価(税別)
5,9906,930
税込単価
6,5897,623
通常出荷日:1日目

型式:EA614AD-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み(mm)

重量(g)

メーカー型番

最小発注数量
275
21
13
370
FRC-21LK
1個
275
22
13
370
FRC-22LK
1個
312
24
14.5
570
FRC-24LK
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,990
( 6,589 )
1日目
6,340
( 6,974 )
1日目
6,930
( 7,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614AD-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
型式:EA614AD-19,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:19mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
型式:EA614AD-21,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:21mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
型式:EA614AD-22,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:22mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
型式:EA614AD-24,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:24mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振型]ラチェットコンビネーションレンチEA614ADのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[首振型]ラチェットコンビネーションレンチEA614AD
[首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19
[チタン合金製]両口メガネレンチEA616AD
片目片口スパナセット(軽量)EA614AA
[オフセット型]打撃スパナEA613GP
[オフセット型]片口メガネレンチEA613ND
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,990-5,480 -17,122 -4,280 -885 -2,170 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目〜1日目〜
ラチェット機構
種類コンビネーション両口めがね両口めがねコンビネーション片口スパナ片口めがね
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
首振り(フレックス)
材質Cr-vクロームバナジウム鋼チタン合金クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロム合金(40cr)クロム合金(40cr)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト