ツール用品技術窓口

5/64"-3/8"/9本組[BallHex-Plus]キーレンチEA573WF-180

通常単価(税別)
8,356円
税込単価
9,192円
通常出荷日:1日目

型式:EA573WF-180,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA573WF-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA573WF-180の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(インチ)
1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32
全長(L寸法)(mm)
101~224
単品・セット区分
セット品
メーカー
Wera
型番
022640
商品名
950/9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA573WF-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,356円
( 9,192円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA573WF-180,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:5/64”-3/8”/9本組 Ball Hex-Plusキーレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/64"-3/8"/9本組[BallHex-Plus]キーレンチEA573WF-180の型番EA573WF-180のページです。 型番EA573WF-180に関する仕様情報を記載しております。
5/64"-3/8"/9本組[BallHex-Plus]キーレンチEA573WF-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5/64"-3/8"/9本組[BallHex-Plus]キーレンチEA573WF-180
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN
六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)
ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)
六角レンチセット W-91
メーカーエスコベッセルSK-11ミスミミスミホーザン
通常価格8,356円6,448円726円4,678円4,678円726円
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント標準タイプ
二面幅寸法(インチ)5/32 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/85/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/81/25/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/85/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/81/16 / 3/32 / 1/8
全長(L寸法)(mm)101~224108 / 140 / 222 / 127 / 198 / 79 / 178 / 93 / 158137.718323552 / 58 / 60 / 56 / 65 / 46 / 47
単品・セット区分セット品セット品単品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました