17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19

通常単価(税別)
5,4808,874
税込単価
6,0289,761
通常出荷日:1日目

型式:EA614LY-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口めがね
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • ギア数
    72
  • 材質
    クロームバナジウム鋼
  • メーカー
    SIGNET(シグネット)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み

重量

メーカー型番

最小発注数量
312
10
オフセットタイプ部:7.3mm、首振りタイプ部:13.3mm
145g
34545
1個
345
12
オフセットタイプ部:8.1mm、首振りタイプ部:14.6mm
200g
34546
1個
401
14
オフセットタイプ部:9mm首振り、タイプ部:16.5mm
290g
34548
1個
433
17
オフセットタイプ部:10mm、首振りタイプ部:18.5mm
410g
34549
1個
458
19
オフセットタイプ部:11mm、首振りタイプ部:20.5mm
500g
34550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,480
( 6,028 )
1日目
5,980
( 6,578 )
1日目
7,180
( 7,898 )
1日目
8,043
( 8,847 )
1日目
8,874
( 9,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614LY-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10mm/312mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614LY-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12mm/345mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614LY-14,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14mm/401mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614LY-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17mm/433mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614LY-19,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:19mm/458mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19
コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP
ショートコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BM
[首振型]ラチェットメガネレンチ(単品)EA602CF
ミニラチェットハンドルEA617AE
本管用ラチェットレンチ(伸縮)EA546Z
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,480-2,950 -2,790 -5,000 -9,60012,501
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目
ラチェット機構
種類両口めがねコンビネーションコンビネーション両口めがね片口めがね片口めがね
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
首振り(フレックス)
ギア数7272727260歯24歯

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト