ツール用品技術窓口

12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC

通常単価(税別)
11,234円
税込単価
12,357円
通常出荷日:1日目

型式:EA615GC,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認
  • ラチェット機構
    無
  • 種類
    両口スパナ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 厚み(mm)
    3~4
  • サイズ(mm)
    8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組)
  • 重量
    730g
  • 全長(mm)
    90~160
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    DSTO1200
  • オフセット角(°)
    15°×75°タイプ

型番:

EA615GC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA615GCの仕様・寸法情報

ラチェット機構
無
種類
両口スパナ
単品・セット区分
セット品
厚み(mm)
3~4
サイズ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組)
重量
730g
全長(mm)
90~160
メーカー
TONE
メーカー型番
DSTO1200
オフセット角(°)
15°×75°タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615GC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,234円
( 12,357円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA615GC,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12本組/8-19mm 両口スパナセット(薄型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GCの型番EA615GCのページです。 型番EA615GCに関する仕様情報を記載しております。
12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC
両口スパナ EA615BC-46
ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51
7本組/8-19mm両口クイックスパナEA615GD-2
[ステンレス製]両口スパナEA615BS
8-19mm/12本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614SZ-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,234円9,944円9,310円16,436円14,280円64,213円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
ラチェット機構無無無無無有
種類両口スパナ両口スパナ両口めがね両口スパナ両口スパナコンビネーション
単品・セット区分セット品単品セット品セット品セット品セット品
厚み(mm)3~413.5×13.55.5×6・6.5×7・6.5×7---
サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組)D1:72、D2:78E6×E7・E8×E10・E12×E148×10・10×12・10×13・11×13・12×14・16×18・17×19(7本組)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました