ツール用品技術窓口

7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1

  • ラチェット機構
    有
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・17・19
  • 材質
    構造用鋼
  • 全長(mm)
    127~215
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    RMF700
  • 総重量(kg)
    1.02
  • ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
    145×270×50

型番:

EA614HP-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA614HP-1の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・17・19
材質
構造用鋼
全長(mm)
127~215
メーカー
TONE
メーカー型番
RMF700
総重量(kg)
1.02
ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
145×270×50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614HP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,836円
( 17,420円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614HP-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1の型番EA614HP-1のページです。 型番EA614HP-1に関する仕様情報を記載しております。
7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1
10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2
8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110
7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,836円24,698円25,297円11,679円38,723円43,549円
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目
ラチェット機構有有無有有有
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・198・10・12・13・14・15・16・17・18・198・10・12・13・14・17・18・198・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)8・10・12・13・14・17・18・19
材質構造用鋼構造用鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムバナジウム鋼炭素工具鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました