17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片目片口スパナセットEA614A

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA614A-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA614A-23の仕様・寸法情報

ラチェット機構
無
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・17(6本組)
材質
クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
重量
195g
全長(mm)
60・68・76・87・95・115
メーカー
旭金属工業(ASAHI)
メーカー型番
LCWUS60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614A-23

サイズ(mm)

重量

全長(mm)

メーカー型番

最小発注数量
8・10・12・13・14・17(6本組)
195g
60・68・76・87・95・115
LCWUS60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,557円
( 7,213円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614A-21,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)
型式:EA614A-22,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)
型式:EA614A-23,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:6本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片目片口スパナセットEA614Aの型番EA614A-23のページです。 型番EA614A-23に関する仕様情報を記載しております。
片目片口スパナセットEA614Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片目片口スパナセットEA614A
片目片口スパナセット(軽量)EA614AA
コンビネーションレンチセット EA614WGシリーズ
片目片口スパナセット EA684AA-3
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,557円4,319円 -14,140円 -9,135円13,897円24,188円
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目2日目1日目
ラチェット機構無無無無有無
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品単品セット品セット品セット品セット品
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
メーカー旭金属工業(ASAHI)旭金属工業(ASAHI)WeraSATASATAWera

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました