17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本組/8-12mmコンビネーションギアレンチセットEA614HB

  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8・10・12(3本組)
  • 重量(g)
    150
  • 全長(mm)
    140~172
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    RMR300

型番:

EA614HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614HBの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8・10・12(3本組)
重量(g)
150
全長(mm)
140~172
メーカー
TONE
メーカー型番
RMR300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,043
( 5,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614HB,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3本組/8-12mm コンビネーションギアレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組/8-12mmコンビネーションギアレンチセットEA614HBの型番EA614HBのページです。 型番EA614HBに関する仕様情報を記載しております。
3本組/8-12mmコンビネーションギアレンチセットEA614HBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組/8-12mmコンビネーションギアレンチセットEA614HB
3本組ラチェットメガネレンチセットEA602CC
両口スパナ EA615BC-46
ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51
7本組/8-19mmコンビネーショギアレンチセットEA614HB-1
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,04314,0769,9449,31014,95638,723
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーション板ラチェットレンチ両口スパナ両口めがねコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品単品セット品セット品セット品
サイズ(mm)8・10・12(3本組)10×12・12×14・14×17D1:72、D2:78E6×E7・E8×E10・E12×E148・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)
重量(g)15064090550・100・200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました