17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片目片口スパナセットEA614H-1

通常単価(税別)
12,263
税込単価
13,489
通常出荷日:1日目

型式:EA614H-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8・10・11・12・13・14・17・19・21・22
  • 全長(mm)
    126~302
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    CS100
  • 総重量(kg)
    2.5
  • ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
    400×115×54

型番:

EA614H-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614H-1の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8・10・11・12・13・14・17・19・21・22
全長(mm)
126~302
メーカー
TONE
メーカー型番
CS100
総重量(kg)
2.5
ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
400×115×54
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614H-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,263
( 13,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614H-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10本組/8-22mm 片目片口スパナ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片目片口スパナセットEA614H-1の型番EA614H-1のページです。 型番EA614H-1に関する仕様情報を記載しております。
片目片口スパナセットEA614H-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片目片口スパナセットEA614H-1
コンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614SZ
8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100
7本組/8-19mmコンビネーショギアレンチセットEA614HB-1
8-19mm/12本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614SZ-1
7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,26337,71624,18814,95664,21310,031
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・17・19・21・228・10・12・13・14・17・19(7本組)5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"8・10・12・13・14・17・19(7本組)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組)8・10・12・13・14・17・19(7本組)
全長(mm)126~302144~252115~230140~248144~252140~248
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました