ツール用品技術窓口

型番:

EA683AK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA683AKの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
全長(L寸法)(mm)
91.5~234
単品・セット区分
セット品
メーカー
SATA
型番
09101CH
重量(g)
490

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA683AK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,053円
( 4,458円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA683AK,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5-10mm9本組[BallHexagon]キーレンチEA683AKの型番EA683AKのページです。 型番EA683AKに関する仕様情報を記載しております。
1.5-10mm9本組[BallHexagon]キーレンチEA683AKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5-10mm9本組[BallHexagon]キーレンチEA683AK
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CK
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CJ
6本組[BaLLHexagon]T型レンチEA683AF-1
1.5-10mm/9本組[BallHex-Plus]キーレンチEA573WH-1
1.5-10mm/9本組[Hex-Plus]キーレンチEA573WM-200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,053円14,701円13,770円3,658円7,120円7,120円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)91.5~23480・90・110・125・150・165・185・200・22080・90・110・125・150・165・185・200・220129~19250~12590~219
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました