ツール用品技術窓口

ミニラチェットハンドルEA617AE

通常単価(税別)
9,056円
税込単価
9,962円
通常出荷日:2日目

型式:EA617AE,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認
  • ラチェット機構
    有
  • 種類
    片口めがね
  • 全長 (mm)
    107
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
    無
  • ギア数
    60歯
  • メーカー
    Wera
  • メーカー型番
    003660
  • 商品名
    8005サイクロップミニ2
  • シリーズ
    Zyklop(サイクロップ)

型番:

EA617AE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA617AEの仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
片口めがね
全長(mm)
107
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
無
ギア数
60歯
メーカー
Wera
メーカー型番
003660
商品名
8005サイクロップミニ2
シリーズ
Zyklop(サイクロップ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA617AE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,056円
( 9,962円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617AE,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:W六角 ラチェットハンドル(EA617AE-4~13)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニラチェットハンドルEA617AEの型番EA617AEのページです。 型番EA617AEに関する仕様情報を記載しております。
ミニラチェットハンドルEA617AEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニラチェットハンドルEA617AE
片目片口スパナセット EA684AA-3
両口スパナ EA615BC-46
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
両口めがねレンチセット EA686AA-3
38mmBuddNutレンチEA519EC-9
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,056円9,135円9,944円13,897円10,118円31,210円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目3日目
ラチェット機構有無無有無無
種類片口めがねコンビネーション両口スパナコンビネーション両口めがね専用工具
全長(mm)107200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209334225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175165~420180
単品・セット区分単品セット品単品セット品セット品単品
首振り(フレックス)無無無無無無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました