17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11本組/8-21mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HW-1

通常単価(税別)
28,773
税込単価
31,650
通常出荷日:1日目

型式:EA614HW-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21
  • 特長
    ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 。めがね部180°首振り可能。手に馴染む柔らかい曲線デザイン。14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
  • 全長(mm)
    127~274
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    RMFQ110
  • 総重量(kg)
    2.73
  • ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
    400×115×54

型番:

EA614HW-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614HW-1の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21
特長
ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 。めがね部180°首振り可能。手に馴染む柔らかい曲線デザイン。14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
全長(mm)
127~274
メーカー
TONE
メーカー型番
RMFQ110
総重量(kg)
2.73
ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
400×115×54

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614HW-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,773
( 31,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614HW-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:11本組/8-21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11本組/8-21mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HW-1の型番EA614HW-1のページです。 型番EA614HW-1に関する仕様情報を記載しております。
11本組/8-21mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HW-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11本組/8-21mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HW-1
7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1
10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2
7本組/8-19mmコンビネーショギアレンチセットEA614HB-1
8-19mm/12本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614SZ-1
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,77315,74223,79514,81558,23336,934
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・218・10・12・13・14・17・198・10・12・13・14・15・16・17・18・198・10・12・13・14・17・19(7本組)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)
特長ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 。めがね部180°首振り可能。手に馴染む柔らかい曲線デザイン。14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト