ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE ロングめがねレンチ(ストレート) M04 |
|
TONE TONE 打撃めがね |
|
GEDORE 片口スパナ GEDORE |
|
エスコ [オフセット型]打撃メガネレンチEA613GM |
|
TONE SUS ソケット(6角) S4SB |
|
エスコ 480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー) |
ハンマーで打撃できるように柄を短くして打撃部を設けた、めがねレンチです。【特長】・12点なので少しの回...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,172円 ( 1,289円 ) | 1日目 |
1,244円 ( 1,368円 ) | 1日目 |
1,324円 ( 1,456円 ) | 1日目 |
1,967円 ( 2,164円 ) | 1日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 1日目 |
2,458円 ( 2,704円 ) | 1日目 |
2,806円 ( 3,087円 ) | 1日目 |
3,547円 ( 3,902円 ) | 1日目 |
4,145円 ( 4,560円 ) | 1日目 |
4,869円 ( 5,356円 ) | 3日目 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 1日目 |
6,502円 ( 7,152円 ) | 1日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 1日目 |
8,745円 ( 9,620円 ) | 1日目 |
10,656円 ( 11,722円 ) | 1日目 |
13,602円 ( 14,962円 ) | 1日目 |
15,887円 ( 17,476円 ) | 1日目 |
19,953円 ( 21,948円 ) | 3日目 |
25,399円 ( 27,939円 ) | 3日目 |
32,460円 ( 35,706円 ) | 3日目 |
39,914円 ( 43,905円 ) | 2日目 |
47,057円 ( 51,763円 ) | 2日目 |
56,968円 ( 62,665円 ) | 3日目 |
67,611円 ( 74,372円 ) | 3日目 |
82,790円 ( 91,069円 ) | 1日目 |
ハンマーで打撃できるように柄を短くして打撃部を設けた、めがねレンチです。
【特長】
・12点なので少しの回転でボルトやナットを捕らえられます。
・先端が円弧状の接点のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
・表面はエポキシなので、耐食性に優れるほか、衝撃に強くなっています。
【仕様】
・材質:クロム合金(40cr)
・表面処理:エポキシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,694円~

KTC(京都機械工具)
45°×6°ロングめがねレンチ
4.9通常価格(税別):1,429円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):778円~

トラスコ中山
両口めがねレンチ(45°) 全長165~465mm
5通常価格(税別):1,318円~