ツール用品技術窓口

7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2

通常単価(税別)
11,679円
税込単価
12,847円
通常出荷日:2日目

型式:EA684RC-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
  • ラチェット機構
    有
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・17・19(7本組)
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 全長(mm)
    140~248
  • メーカー
    SATA
  • メーカー型番
    ESCOオリジナルセット品
  • ケース
    ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地

型番:

EA684RC-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA684RC-2の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・17・19(7本組)
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
140~248
メーカー
SATA
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
ケース
ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA684RC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,679円
( 12,847円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA684RC-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組 ラチェット片目片口スパナ(首振型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2の型番EA684RC-2のページです。 型番EA684RC-2に関する仕様情報を記載しております。
7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2
7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2
7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1
10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,679円10,031円15,836円24,698円38,723円43,549円
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目2日目
ラチェット機構有有有有有有
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・198・10・12・13・14・15・16・17・18・198・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)8・10・12・13・14・17・18・19
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼構造用鋼構造用鋼炭素工具鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました