ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

先端金具

通常単価(税別)
980円~1,333円
税込単価
1,078円~1,466円
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・共立電気計器品対応の先端金具・適応機種については仕様欄をご確認ください

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細種類

対応機種

最小発注数量
先端金具セット
7260
1個
先端金具・フック
3021、3022、3023、3021A、3022A、3023A、3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3551、3552、3552BT、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A、7260
1個
先端金具・ロング
4300、4300BT、5410、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7128A、7196A
1個
先端金具・ロング
3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT
1個
先端金具・ロング
6041BT
1個
先端金具・フック
3121、3122、3123、3125A、7165A
1個
先端金具・標準
4300、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A
1個
先端金具・標準
6041BT
1個
先端金具・モールド
4300、4300BT、6041BT
1個
先端金具・モールド
7103A、7139A、7149A、7150A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,256円
( 1,382円 )
6日目
1,241円
( 1,365円 )
3日目
1,241円
( 1,365円 )
3日目
1,241円
( 1,365円 )
3日目
1,256円
( 1,382円 )
6日目
1,333円
( 1,466円 )
6日目
980円
( 1,078円 )
6日目
980円
( 1,078円 )
6日目
980円
( 1,078円 )
6日目
980円
( 1,078円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・共立電気計器品対応の先端金具
・適応機種については仕様欄をご確認ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

適応機種一覧表

型番適応機種
72747260
8017A3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT
82534300、4300BT、6041BT
82567103A、7139A、7149A、7150A
80724300、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A
8072A6041BT
80163021、3022、3023、3021A、3022A、3023A、3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3551、3552、3552BT、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A、7260
80174300、4300BT、5410、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7128A、7196A
80193121、3122、3123、3125A、7165A
8017B6041BT
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先端金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先端金具
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)
デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
アナログメグオームハイテスタIR4012-10
アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018
カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502
メーカー共立電気計器日置電機日置電機日置電機共立電気計器カイセ
通常価格980円-30,829円27,998円 -24,408円54,047円51,856円
通常出荷日3日目〜6日目1日目〜1日目6日目4日目
商品区分その他関連部品本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト