ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):150,820円~
通常出荷日:2日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル微差圧計 GC30
長野計器
通常価格(税別):39,875円~
通常出荷日:在庫品1日目
グラフテック
データロガーmidi LOGGER GL840用オプション【1~5個入り】
通常価格(税別):3,898円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):16,359円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・共立電気計器品対応プリンタケーブルやアダプタです・適応機種については仕様欄をご確認ください
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・共立電気計器品対応プリンタケーブルやアダプタです
・適応機種については仕様欄をご確認ください
| 型番 | 適応機種 |
|---|---|
| 7289 | 6206 |
| 8243 | 1052、1061、1062 |
| 8248A | 8246 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日置電機
デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
5通常価格(税別):27,998円~

日置電機
アナログメグオームハイテスタ IR4014-11
0通常価格(税別):28,556円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~