ツール用品技術窓口

DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1

通常単価(税別)
72,343円
税込単価
79,577円
通常出荷日:1日目

型式:EA854XK-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 切断能力:アルミニウム (mm)
    2
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    1.3
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    0.6
  • サイズ
    256×131mm
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 重量
    1.4kg(バッテリー含)
  • 付属品
    バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース
  • 充電時間
    約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)
  • 型番
    GSC10.8V-LIN2
  • 刃長
    12mm
  • ストローク数
    3600回/分
  • バッテリー
    DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
  • メーカー
    ボッシュ

型番:

EA854XK-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA854XK-1の仕様・寸法情報

切断能力:アルミニウム(mm)
2
切断能力:軟鋼板(mm)
1.3
切断能力:ステンレス(mm)
0.6
サイズ
256×131mm
仕様
樹脂ケースセット
重量
1.4kg(バッテリー含)
付属品
バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース
充電時間
約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)
型番
GSC10.8V-LIN2
刃長
12mm
ストローク数
3600回/分
バッテリー
DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
メーカー
ボッシュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA854XK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,343円
( 79,577円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA854XK-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V シャー(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1の型番EA854XK-1のページです。 型番EA854XK-1に関する仕様情報を記載しております。
DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1
充電式ストレートシャーJS161D
コードレスシェア GSC10.8V-LIN2
ストレートシャー
シャー JS3201
シヤー JS1602
メーカーエスコマキタボッシュマキタマキタマキタ
通常価格72,343円43,252円 -80,764円36,747円41,440円33,579円
通常出荷日1日目3日目2日目在庫品1日目5日目3日目
切断能力:アルミニウム(mm)22.522.54.02.5
切断能力:軟鋼板(mm)1.31.61.31.63.21.6
切断能力:ステンレス(mm)0.61.20.61.22.51.2
サイズ256×131mm-----
仕様樹脂ケースセット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました