ツール用品技術窓口

100mm/18.0Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-102B

通常単価(税別)
21,471円
税込単価
23,618円
通常出荷日:1日目

型式:EA809BX-102B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9000
  • メーカー型番
    G18DSL2(NN)
  • サイズ
    303×60(H)mm
  • スピンドル径
    M10×1.5
  • バッテリー
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • メーカー
    HiKOKI
  • 仕様
    本体のみ
  • 付属品
    レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ
  • 替カーボンブラシ
    EA813HH-21、EA813HH-9
  • 充電時間
    実用充電:約19分、満充電:約25分
  • 重量
    2.0kg
  • 用途
    研削、切断作業
  • 適応バッテリー
    EA813HF-17A
  • 適応充電器
    EA813H-18A

型番:

EA809BX-102B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA809BX-102Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
9000
メーカー型番
G18DSL2(NN)
サイズ
303×60(H)mm
スピンドル径
M10×1.5
バッテリー
18V(リチウムイオン5.0Ah)
メーカー
HiKOKI
仕様
本体のみ
付属品
レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ
替カーボンブラシ
EA813HH-21、EA813HH-9
充電時間
実用充電:約19分、満充電:約25分
重量
2.0kg
用途
研削、切断作業
適応バッテリー
EA813HF-17A
適応充電器
EA813H-18A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BX-102B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,471円
( 23,618円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-102B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/18.0V ディスクグラインダー本体(充電式/緑)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/18.0Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-102Bの型番EA809BX-102Bのページです。 型番EA809BX-102Bに関する仕様情報を記載しております。
100mm/18.0Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-102Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/18.0Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-102B
100mm/14.4Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-101B
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
100mm/14.4Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-6B
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,471円19,379円46,623円49,162円49,047円49,646円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100125AC100125
無負荷回転数(min-1)9000680080008000680011000
メーカー型番G18DSL2(NN)G14DSL2(NN)DG181L5DG183L5G14DSL2(YP)GWX18V-7
サイズ303×60(H)mm302×60(H)mm352×117×136(H)mm352×141×142(H)mm302×60(H)mm298×224×118(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました