ツール用品技術窓口

200mmコンビネーションプライヤーEA532KN

通常単価(税別)
5,263円
税込単価
5,789円
通常出荷日:1日目

型式:EA532KN-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm コンビネーション...

詳細を確認
  • 先端形状
    特殊
  • グリップ
    あり
  • 材質
    クロムバナジウム電気鋼
  • 全長(mm)
    200
  • パイプ径
    5/32"~7/8"
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • ナット対辺(mm)
    4~22

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA532KN-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA532KN-1の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
グリップ
あり
材質
クロムバナジウム電気鋼
ハンドル仕様
プラスチックコート
全長(mm)
200
パイプ径
5/32"~7/8"
メーカー型番
82 01 200
重量(g)
270
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
ナット対辺(mm)
4~22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532KN-1

ハンドル仕様

メーカー型番

重量(g)

最小発注数量
プラスチックコート
82 01 200
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,263円
( 5,789円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA532KN-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm コンビネーションプライヤー
型式:EA532KN-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm コンビネーションプライヤー(グリップ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mmコンビネーションプライヤーEA532KNの型番EA532KN-1のページです。 型番EA532KN-1に関する仕様情報を記載しております。
200mmコンビネーションプライヤーEA532KNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mmコンビネーションプライヤーEA532KN
13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200
[チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF
コンビネーションプライヤ CP-200
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200
コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)
メーカーエスコエスコエスコTONEクニペックスTONE
通常価格5,263円9,772円50,271円 -1,271円4,535円1,925円
通常出荷日1日目2日目1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目
先端形状特殊標準標準標準特殊標準
グリップありありありなしありあり
材質クロムバナジウム電気鋼ステンレス(SUS420)チタン合金---
全長(mm)200-----
パイプ径5/32"~7/8"-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました