ツール用品技術窓口

342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4

通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円
通常出荷日:1日目

型式:EA505AC-4,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品...

詳細を確認

型番:

EA505AC-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA505AC-4の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
なし
外寸(mm)
342(W)×211(D)×161(H)
内寸(mm)
305(W)×163(D)×137(H)
本体材質
ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)
ハンドル可倒式
○
滑り防止用ゴム足
なし
カラー
クリアー
重量(kg)
0.65
容量
約11L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505AC-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370円
( 1,507円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA505AC-4,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4の型番EA505AC-4のページです。 型番EA505AC-4に関する仕様情報を記載しております。
342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,370円2,029円1,337円1,939円4,833円989円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿なしありなしありありあり
外寸(mm)342(W)×211(D)×161(H)342(W)×211(D)×161(H)392(W)×206(D)×164(H)350(W)×190(D)×140(H)391(W)×390(D)×265(H)270(W)×147(D)×87(H)
内寸(mm)305(W)×163(D)×137(H)305(W)×163(D)×137(H)345(W)×150(D)×142(H)315(W)×145(D)×105(H)328(W)×330(D)×140(H)256(W)×128(D)×66(H)
本体材質ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)ポリプロピレン耐衝撃性コポリマーABS樹脂 / ポリプロピレン超高耐衝撃性コーポリマーポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました