ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

230x405x138mm溶接面(手持ち)EA800PV-31

通常単価(税別)
4,153円
税込単価
4,568円
通常出荷日:1日目

型式:EA800PV-31,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:230x405x13...

詳細を確認

型番:

EA800PV-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA800PV-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面
遮光度
#10
用途
その他
面体寸法 縦(mm)
95
面体寸法 横(mm)
40
サイズ
230(W)×138(D)×405(H)mm
材質
面部:パスコ、柄:木
カラー
レッド
付属品
素ガラス、プレート#10装着
型番
P-796
重量(g)
350
メーカー
スター電器製造(SUZUKID)

型番リスト

表示件数
型番
EA800PV-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,153円
( 4,568円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA800PV-31,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:230x405x138mm 溶接面(手持ち)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230x405x138mm溶接面(手持ち)EA800PV-31の型番EA800PV-31のページです。 型番EA800PV-31に関する仕様情報を記載しております。
230x405x138mm溶接面(手持ち)EA800PV-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
230x405x138mm溶接面(手持ち)EA800PV-31
#9-#13/111x42mm自動遮光溶接面EA800PL-5A
#9-#13/107x74mmアーク溶接面EA800PM-1B
#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21
#8-#12自動遮光溶接面EA800PS-6B
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコスター電器製造
通常価格4,153円38,978円52,708円33,710円36,836円8,505円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目4日目
商品タイプ溶接面溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
遮光度#10#9~#13#9~#13(明るさ、プラズマカッターモード:#5、6、7、8、グラインダーモード:#4)遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)遮光時(明):#2、WELD(暗):#8~#12、CUT(暗):#4~#8、GRID:#2、X-MODE(暗):#8~#12#8
用途その他TIG溶接 / 手棒溶接TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接一般防塵作業手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接
面体寸法 縦(mm)951111569510224
面体寸法 横(mm)4042121854994

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました