ツール用品技術窓口

AC100Vマルチツールセット(カットソーヘッド付)EA813WA-120

通常単価(税別)
17,316円
税込単価
19,048円
通常出荷日:1日目

型式:EA813WA-120,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    300
  • 二重絶縁
    無
  • コード長
    3m
  • <セット内容>
    マルチツール本体(EA813WA-6)、カットソーヘッド(EA813WA-20)、工具箱、パーツケース、サンダーベース、サンドペーパー(#60・#80×各3枚)、集じんアダプター、スクレーパー、ブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)
  • 本体サイズ
    140×70×210(H)mm
  • 本体重量
    1kg
  • 適合ヘッド品番
    EA813WA-11~-21
  • セット
    ESCOオリジナルセット品
  • 工具箱サイズ
    460×265×233mm
  • 振り子角度
    2.8°(左1.4°右1.4°)
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)

型番:

EA813WA-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA813WA-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
100
消費電力(W)
300
二重絶縁
無
コード長
3m
<セット内容>
マルチツール本体(EA813WA-6)、カットソーヘッド(EA813WA-20)、工具箱、パーツケース、サンダーベース、サンドペーパー(#60・#80×各3枚)、集じんアダプター、スクレーパー、ブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)
本体サイズ
140×70×210(H)mm
本体重量
1kg
適合ヘッド品番
EA813WA-11~-21
セット
ESCOオリジナルセット品
工具箱サイズ
460×265×233mm
振り子角度
2.8°(左1.4°右1.4°)
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813WA-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,316円
( 19,048円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-120,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(カットソーヘッド付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマルチツールセット(カットソーヘッド付)EA813WA-120の型番EA813WA-120のページです。 型番EA813WA-120に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vマルチツールセット(カットソーヘッド付)EA813WA-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vマルチツールセット(カットソーヘッド付)EA813WA-120
AC100V/500WマルチツールEA857DP-3
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115
AC100V/300WマルチツールセットEA857DP-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,316円53,664円90,392円54,022円17,584円31,746円
通常出荷日1日目2日目6日目1日目1日目2日目
商品タイプカットソーカットソーセーバーソーセーバーソーセーバーソーカットソー
電圧(V)100100100100100100
消費電力(W)30050011501050300300
二重絶縁無無有有無有
コード長3m2.5m2心・2.5m2.5m--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました