ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

23.0mmダクトニッパーEA338LA-6

通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円
通常出荷日:1日目

型式:EA338LA-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:23.0mm ダクトニッパー

型番:

EA338LA-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA338LA-6の仕様・寸法情報

ばね
あり
全長
260mm
切断能力
80mm
型番
DCF-80
刃幅
23mm
メーカー
篠原電機
刃の深さ
75mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA338LA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500円
( 14,850円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA338LA-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:23.0mm ダクトニッパー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

23.0mmダクトニッパーEA338LA-6の型番EA338LA-6のページです。 型番EA338LA-6に関する仕様情報を記載しております。
23.0mmダクトニッパーEA338LA-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
23.0mmダクトニッパーEA338LA-6
強力型ニッパー EA536KD-17
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
ニッパー N-23
120mmニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)EA536HC-11
メーカーエスコエスコエスコエスコホーザンエスコ
通常価格13,500円12,633円4,700円4,634円3,546円6,043円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目3日目1日目
ばねありなしありありあり-
全長260mm-----
切断能力80mm軟線:Φ5.5mm、中硬線:Φ4.6mm、硬線:Φ3.2mm----
型番DCF-8073 71 180NH-218NH-228-UN-E05
刃幅23mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました