ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

200mmニッパー(ステンレス製)EA536AL-200

通常単価(税別)
9,852円
税込単価
10,837円
通常出荷日:2日目

型式:EA536AL-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm ニッパー(ス...

詳細を確認

型番:

EA536AL-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA536AL-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
本体材質
ステンレス(SUS420)
重量(g)
410
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA536AL-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,852円
( 10,837円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536AL-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm ニッパー(ステンレス製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mmニッパー(ステンレス製)EA536AL-200の型番EA536AL-200のページです。 型番EA536AL-200に関する仕様情報を記載しております。
200mmニッパー(ステンレス製)EA536AL-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mmニッパー(ステンレス製)EA536AL-200
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
強力型ニッパー EA536KD-17
ステンレスニッパー SSN-125
120mmニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)EA536HC-11
メーカーエスコエスコエスコエスコSK-11エスコ
通常価格9,852円4,634円4,700円12,633円1,554円6,043円
通常出荷日2日目1日目1日目2日目3日目1日目
呼び寸法200200200180125120
本体材質ステンレス(SUS420)マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)クロムバナジウム鋼ステンレス鋼(SUS420)ステンレス鋼
重量(g)410305305---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました