ツール用品技術窓口

DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C

通常単価(税別)
30,853円~34,693円
税込単価
33,938円~38,162円
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA812JA-14B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC1...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 電線長さ (m)
    0.7
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 商品詳細種別
    インバーター
  • コンセント
    AC100V×2口、USB×1口
  • 付属品
    バッテリー接続コード
  • メーカー
    セルスター工業(CELLSTAR)
  • 出力電圧
    AC100V
  • 最大出力 (W)
    1000
  • 定格出力
    800W
  • 入力方式
    バッテリー接続
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~40
  • 最大瞬間出力(0.1秒以内) (W)
    2000
  • 変換効率
    80%以上
  • 回路方式
    P.W.M.方式インバーター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズ

  • 型式

  • 入力電圧

  • ヒューズ

  • 周波数(Hz)

  • 出力波形

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

型式

入力電圧

ヒューズ

周波数

(Hz)

出力波形

最小発注数量
1400g
120(W)×212(D)×76(H)mm
PI-1000/12V
DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
40A×3個(平型ヒューズ、本体内蔵)
-
-
1個
1375g
120(W)×212(D)×76(H)mm(突起部除く)
PI-1000/24V
DC24V
20A×3個(平型ヒューズ、本体内蔵)
55
矩形波
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,853円
( 33,938円 )
1日目
34,693円
( 38,162円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA812JA-14B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター
型式:EA812JA-14C,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C
DC-ACインバーターEA812JA-12B
DC-ACインバーターEA812JA-54
DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B
DC-ACインバーターEA812JA-23B
ポータブルトランス PT-23SU
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ育良精機製作所
通常価格30,853円-9,111円7,490円41,432円3,745円43,987円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)その他その他その他その他その他単相100V
電線長さ(m)0.7シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)/バッテリー接続:0.7約10.85-2
コンセント個数333222
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
商品詳細種別インバーターインバーターインバーターインバーターインバーター-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト