ツール用品技術窓口

DC-ACインバーターEA812JA-54

通常単価(税別)
7,710
税込単価
8,481
通常出荷日:1日目

車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUS...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 電線長さ (m)
    約1
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 重量
    約240g
  • 商品詳細種別
    インバーター
  • サイズ
    83(W)×63(D)×38(H)mm
  • コンセント
    AC100V×1口、USB×2口
  • 付属品
    ケーブルクリップ×2
  • 型式
    CAR-CHR80AC
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 入力電圧
    DC12V
  • 出力電圧
    AC100V
  • 最大出力 (W)
    150
  • 定格出力
    120W
  • 入力方式
    シガープラグ
  • USB出力
    DC5V/4.8A(1ポートあたり最大2.4A)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 保護回路
    高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護
  • 周波数 (Hz)
    55
  • 出力波形
    擬似正弦波
  • 対応機器
    AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品
  • 対応車種
    DC12Vマイナスアース車(一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。)
  • 充電対応機器
    各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器

型番:

EA812JA-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812JA-54の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
電線長さ(m)
約1
コンセント個数
3
商品タイプ
変圧器(トランス)
重量
約240g
商品詳細種別
インバーター
サイズ
83(W)×63(D)×38(H)mm
コンセント
AC100V×1口、USB×2口
付属品
ケーブルクリップ×2
型式
CAR-CHR80AC
メーカー
サンワサプライ
入力電圧
DC12V
出力電圧
AC100V
最大出力(W)
150
定格出力
120W
入力方式
シガープラグ
USB出力
DC5V/4.8A(1ポートあたり最大2.4A)
使用温度範囲(℃)
0~40
保護回路
高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護
周波数(Hz)
55
出力波形
擬似正弦波
対応機器
AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品
対応車種
DC12Vマイナスアース車(一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。)
充電対応機器
各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812JA-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,710
( 8,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC-ACインバーターEA812JA-54の型番EA812JA-54のページです。 型番EA812JA-54に関する仕様情報を記載しております。
DC-ACインバーターEA812JA-54のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC-ACインバーターEA812JA-54
DC-ACインバーターEA812JA-12B
DC-ACインバーターEA812JA-34A
DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B
DC-ACインバーターEA812JA-23B
DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,7108,7465,37037,2203,43029,225 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
対応電圧(V)その他その他その他その他その他その他
電線長さ(m)約1シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)/バッテリー接続:0.7約10.85-0.7
コンセント個数333223
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
重量約240g595g260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)約2.9kg(付属コード含まず)110g-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました