ツール用品技術窓口

DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B

通常単価(税別)
41,432円
税込単価
45,575円
通常出荷日:1日目

型式:EA812JC-31B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC1...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 電線長さ (m)
    0.85
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 重量
    約2.9kg(付属コード含まず)
  • 商品詳細種別
    インバーター
  • サイズ
    230(W)×300(D)×110(H)mm
  • コンセント
    AC100V×2口
  • 型式
    No.2815
  • メーカー
    大橋産業(BAL)
  • 入力電圧
    DC12V
  • 出力電圧
    AC100V
  • 定格出力
    1500W
  • 入力方式
    バッテリー接続
  • USB出力
    無
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • ヒューズ
    40A×5(本体に内蔵)
  • 周波数 (Hz)
    50/60(切り替えスイッチ付)
  • 回路方式
    P.W.M方式

型番:

EA812JC-31B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA812JC-31Bの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
電線長さ(m)
0.85
コンセント個数
2
商品タイプ
変圧器(トランス)
重量
約2.9kg(付属コード含まず)
商品詳細種別
インバーター
サイズ
230(W)×300(D)×110(H)mm
コンセント
AC100V×2口
型式
No.2815
メーカー
大橋産業(BAL)
入力電圧
DC12V
出力電圧
AC100V
定格出力
1500W
入力方式
バッテリー接続
USB出力
無
使用温度範囲(℃)
0~40
ヒューズ
40A×5(本体に内蔵)
周波数(Hz)
50/60(切り替えスイッチ付)
回路方式
P.W.M方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812JC-31B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,432円
( 45,575円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA812JC-31B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31Bの型番EA812JC-31Bのページです。 型番EA812JC-31Bに関する仕様情報を記載しております。
DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B
DC-ACインバーターEA812JA-12B
DC-ACインバーターEA812JA-54
DC-ACインバーターEA812JA-23B
DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C
ハイパワー(昇圧専用トランス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日動工業
通常価格41,432円9,111円7,490円3,745円30,853円 -29,517円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
対応電圧(V)その他その他その他その他その他単相100V
電線長さ(m)0.85シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)/バッテリー接続:0.7約1-0.71.8
コンセント個数233234
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
重量約2.9kg(付属コード含まず)595g約240g110g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました