ツール用品技術窓口

40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180

  • 口の開き (mm)
    40
  • 口開調節 (段)
    15
  • すべり止め加工
    なし
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • サイズ
    B1:5mm、B2:8mm、B3:12mm
  • 仕上げ
    亜鉛合金メッキ
  • ハンドル
    コンフォート
  • 重量
    270g
  • 全長(mm)
    180
  • 型番
    8602180
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA531KA-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA531KA-180の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
40
口開調節(段)
15
すべり止め加工
なし
くわえ部パッド
なし
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
サイズ
B1:5mm、B2:8mm、B3:12mm
仕上げ
亜鉛合金メッキ
ハンドル
コンフォート
重量
270g
全長(mm)
180
型番
8602180
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531KA-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,898円
( 11,988円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA531KA-180,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180の型番EA531KA-180のページです。 型番EA531KA-180に関する仕様情報を記載しております。
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
300mm パワーグリッププライヤーレンチ
ゼブラカラーウォーターポンププライヤ
ドライバ付き ウォータポンププライヤ
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
メーカーエスコエスコエスコ五十嵐プライヤ五十嵐プライヤエスコ
通常価格10,898円12,460円21,062円2,885円2,756円11,332円
通常出荷日1日目2日目2日目7日目5日目1日目
口の開き(mm)4052604747-
口開調節(段)1517-5525 / 18
すべり止め加工なしなしなしありありあり
くわえ部パッドなしなしなし---
グリップありありありなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました