ツール用品技術窓口

型番:

EA463PF-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA463PF-4の仕様・寸法情報

先端形状
ストレートノーズ / フラットノーズ
口の開き(mm)
65
ばね
あり
くわえ部パッド有無
なし
グリップ有無
あり
すべり止め加工有無
なし
全長
280mm
ヘッドサイズ
32×19mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA463PF-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,868円
( 13,055円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA463PF-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:280mm ホースクランププライヤー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

280mmホースクランププライヤーEA463PF-4の型番EA463PF-4のページです。 型番EA463PF-4に関する仕様情報を記載しております。
280mmホースクランププライヤーEA463PF-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
280mmホースクランププライヤーEA463PF-4
70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2
200mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-7
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
177mmスパークプラグブーツプライヤーEA514BX-16
175mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,868円17,201円4,222円9,197円4,849円3,171円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状ストレートノーズ / フラットノーズベントノーズ / フラットノーズストレートノーズ特殊形状ベントノーズストレートノーズ / フラットノーズ
口の開き(mm)65約20~7033小径側:25~36 / 大径側:36~4815-
ばねありなしありなしなしなし
くわえ部パッド有無なしなしなしなしなしなし
グリップ有無ありなしありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました