ツール用品技術窓口

150mmデジタルノギス(ケガキ型)EA725CM-15

通常単価(税別)
35,356円
税込単価
38,892円
通常出荷日:1日目

型式:EA725CM-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デジタルノギス(ケガキ型)

  • 種類
    ケガキノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • デプスバー
    なし
  • 器差 (mm)
    ±0.04
  • 材質
    本体:ステンレス、測定子ローラー:ステンレス、ケガキ針:炭素鋼
  • サイズ
    235(W)×16(D)×50(H)mm
  • ジョウ長さ(mm)
    18.5
  • 電源
    SR2032×1個(付属)
  • 機能
    ホールド、オートオフ、Bluetooth
  • 測定範囲(mm)
    0~150
  • 重量
    165g
  • メーカー
    新潟精機
  • 型番
    GDCS-150SS
  • 用途
    外側測定、ケガキ作業に

型番:

EA725CM-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA725CM-15の仕様・寸法情報

種類
ケガキノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
デプスバー
なし
器差(mm)
±0.04
材質
本体:ステンレス、測定子ローラー:ステンレス、ケガキ針:炭素鋼
サイズ
235(W)×16(D)×50(H)mm
ジョウ長さ(mm)
18.5
電源
SR2032×1個(付属)
機能
ホールド、オートオフ、Bluetooth
測定範囲(mm)
0~150
重量
165g
メーカー
新潟精機
型番
GDCS-150SS
用途
外側測定、ケガキ作業に

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725CM-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,356円
( 38,892円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725CM-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デジタルノギス(ケガキ型)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mmデジタルノギス(ケガキ型)EA725CM-15の型番EA725CM-15のページです。 型番EA725CM-15に関する仕様情報を記載しております。
150mmデジタルノギス(ケガキ型)EA725CM-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mmデジタルノギス(ケガキ型)EA725CM-15
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150
150mm デジタルノギス
デジタルノギス[防水型]EA725DM-1
200mmデジタルノギス(ポイント型)EA725CL-200A
70mmノギス(コンパクト型)EA725C-35
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35,356円23,907円5,324円12,710円25,667円5,611円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
種類ケガキノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギスポイントノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)15015015015020070
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.05
デプスバーなしありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート