17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300mmノギス(ステンレス製)EA725-3

通常単価(税別)
21,381円
税込単価
23,519円
通常出荷日:1日目

型式:EA725-3,エスコ大分類:測定工具,商品名: 300mm ノギス(ステンレス製)

型番:

EA725-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA725-3の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
あり
ジョウ長さ(mm)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,381円
( 23,519円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725-3,エスコ大分類:測定工具,商品名: 300mm ノギス(ステンレス製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mmノギス(ステンレス製)EA725-3の型番EA725-3のページです。 型番EA725-3に関する仕様情報を記載しております。
300mmノギス(ステンレス製)EA725-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mmノギス(ステンレス製)EA725-3
150mm ノギス(ステンレス製)
300mm ノギス EA725C-300A
300mm デジタルノギス
150mmデジタルノギス(ケガキ型)EA725CM-15
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,381円7,388円13,509円18,068円35,356円23,907円
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目2日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギスケガキノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)300150300300150150
最小読取値(mm)0.050.050.050.010.010.01
デプスバーありありありありなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました