ツール用品技術窓口

[125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1

通常単価(税別)
26,177円
税込単価
28,795円
通常出荷日:1日目

型式:EA162EA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    125
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.212
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 無負荷回転数 (rpm)
    10000
  • 全長 (mm)
    184
  • 商品タイプ
    本体
  • 使用コンプレッサー
    5HP以上
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量
    740g
  • 吸塵タイプ
    非吸塵式
  • 取付方法
    マジック式

型番:

EA162EA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA162EA-1の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
125
空気消費量(m³/min)
0.212
使用空気圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(rpm)
10000
全長(mm)
184
商品タイプ
本体
使用コンプレッサー
5HP以上
吸入口
Rc1/4"
重量
740g
吸塵タイプ
非吸塵式
取付方法
マジック式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA162EA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,177円
( 28,795円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA162EA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1の型番EA162EA-1のページです。 型番EA162EA-1に関する仕様情報を記載しております。
[125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1
[70×120mm]エアーサンダー(クリップ式)EA162PA-1
[75mm]エアーミニサンダー(マジック式)EA162KN
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
オービタルサンダー 吸じん式
メーカーエスコエスコエスコ空研空研信濃機販
通常価格26,177円16,066円46,534円34,689円29,174円45,271円 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
ペーパーサイズ(mm)12570×12275125125-
空気消費量(m³/min)0.2120.1450.450.350.35-
使用空気圧力(MPa)0.620.630.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)1000015000600095009500-
全長(mm)184145204183146-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました