17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度管理用示温材(サーモクレヨン)EA722ZN

  • 商品タイプ
    温度管理用示温材
  • メーカー
    日油技研工業
  • サイズ (mm)
    Φ10×75mm
  • 商品名
    サーモクレヨン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

材質

メーカー型番

指示温度

最小発注数量
示温顔料、増白剤、樹脂
M-100
100℃
1個
示温顔料、樹脂
うす赤
M-150
150℃
1個
示温顔料、増白剤、樹脂
うす赤
M-200
200℃
1個
示温顔料、増白剤、樹脂
M-240
240℃
1個
示温顔料、樹脂
M-300
300℃
1個
示温顔料、樹脂
M-350
350℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,124
( 3,436 )
1日目
3,124
( 3,436 )
1日目
3,124
( 3,436 )
1日目
3,124
( 3,436 )
1日目
3,124
( 3,436 )
2日目
3,124
( 3,436 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZN-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:100℃ 示温材(サーモクレヨン)
型式:EA722ZN-15,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:150℃ 示温材(サーモクレヨン)
型式:EA722ZN-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:200℃ 示温材(サーモクレヨン)
型式:EA722ZN-24,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:240℃ 示温材(サーモクレヨン)
型式:EA722ZN-30,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:300℃ 示温材(サーモクレヨン)
型式:EA722ZN-35,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:350℃ 示温材(サーモクレヨン)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度管理用示温材(サーモクレヨン)EA722ZNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度管理用示温材(サーモクレヨン)EA722ZN
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZB
温度管理用示温材(サーモテープ)EA722ZK
温度管理用示温材(真空用サーモラベル)EA722ZG
温度管理用示温材(メデシルテープ)EA722ZH-50
温度管理用示温材(組合セサーモラベル)EA722ZJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1246,7975,3626,3195,36217,622
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目1日目〜
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
サイズ(mm)Φ10×75mm30×30mm20×200mm8×20mm20×160mm示温エレメント部:6×12mm、ベース部:15×30mm
商品名サーモクレヨンサーモラベル-LIサーモテープ真空用サーモラベルメデシルテープ組合せサーモラベル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト