ツール用品技術窓口

照度プローブEA743AM-6A

通常単価(税別)
63,461円
税込単価
69,807円
通常出荷日:18日目

型式:EA743AM-6A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:照度プローブ

  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    照度プローブ
  • 測定範囲
    0~100000lux、0~9300ftc
  • メーカー型番
    0635 0551
  • 材質
    ABS
  • 用途
    オフィスや製造現場、病院、美術館・博物館、学校などの照度の確認
  • サイズ
    110×55×22mm
  • 重量
    110g
  • ケーブル長
    1.4m
  • 分解能
    0.1lux(<10000)、1lux(>10000)
  • 動作温度
    0~50℃
  • 保管温度
    -20℃~50℃
  • 精度
    DIN 13032-1 Appendix B 標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1)=6% f2=5%=斜入光特性 DIN 5032-7精度:Class C
  • メーカー
    テストー(testo)

型番:

EA743AM-6A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA743AM-6Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
照度プローブ
測定範囲
0~100000lux、0~9300ftc
メーカー型番
0635 0551
材質
ABS
用途
オフィスや製造現場、病院、美術館・博物館、学校などの照度の確認
サイズ
110×55×22mm
重量
110g
ケーブル長
1.4m
分解能
0.1lux(<10000)、1lux(>10000)
動作温度
0~50℃
保管温度
-20℃~50℃
精度
DIN 13032-1 Appendix B 標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1)=6% f2=5%=斜入光特性 DIN 5032-7精度:Class C
メーカー
テストー(testo)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA743AM-6A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,461円
( 69,807円 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA743AM-6A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:照度プローブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度プローブEA743AM-6Aの型番EA743AM-6Aのページです。 型番EA743AM-6Aに関する仕様情報を記載しております。
照度プローブEA743AM-6Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照度プローブEA743AM-6A
バロメックス気圧計(温度計付)EA742MJ-1
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
70×27×79mmコンパクト気圧計EA742BB-6
風速風温計 EA739AP-1
紫外線検知材EA722ZY
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格63,461円37,843円224,675円6,209円9,265円6,606円
通常出荷日18日目2日目8日目6日目1日目1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品風速計関連品
詳細タイプ照度プローブバロメックス気圧計マルチ環境計測器セット気圧計-紫外線検知材
測定範囲0~100000lux、0~9300ftc気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃--温度:-10~50℃-
メーカー型番0635 05517612-00--DAM-30-
材質ABSABS樹脂(本体・フランジ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました