ツール用品技術窓口

FRP通線ロッドEA597BJ

通常単価(税別)
30,624円
税込単価
33,686円
通常出荷日:2日目

型式:EA597BJ-1A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4.0mmx 50m FR...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • リードヘッド部引張安全荷重
    686N(70kgf)
  • ロッド長
    50m
  • 重量
    3.5kg
  • フレームサイズ
    400×190×550(H)mm
  • ロッド材質
    FRP
  • ロッド径
    Φ4.0
  • メーカー
    マーベル(MARVEL)
  • 型番
    E-4112R
  • 商品名
    スーパースネーク
  • 安全曲げ直径
    330mm
  • 詳細タイプ
    通線ロッド

型番:

EA597BJ-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA597BJ-1Aの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
リードヘッド部引張安全荷重
686N(70kgf)
ロッド長
50m
重量
3.5kg
フレームサイズ
400×190×550(H)mm
ロッド材質
FRP
ロッド径
Φ4.0
メーカー
マーベル(MARVEL)
型番
E-4112R
商品名
スーパースネーク
安全曲げ直径
330mm
詳細タイプ
通線ロッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA597BJ-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,624円
( 33,686円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA597BJ-1A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4.0mmx 50m FRP通線ロッド

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP通線ロッドEA597BJの型番EA597BJ-1Aのページです。 型番EA597BJ-1Aに関する仕様情報を記載しております。
FRP通線ロッドEA597BJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP通線ロッドEA597BJ
6.5mmx100m FRP通線ロッド EA597BK-2
6.5mmx 50m FRP通線ロッド
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,624円82,611円51,942円4,085円7,462円9,262円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品-その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
リードヘッド部引張安全荷重686N(70kgf)-----
ロッド長50m100m50m---
重量3.5kg12.2kg7.7kg215g90g115g
フレームサイズ400×190×550(H)mm670×280×710(H)mm680(W)×320(D)×770(H)mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました