ツール用品技術窓口

コンジットベンダー EA547DE-4

通常単価(税別)
12,980円
税込単価
14,278円
通常出荷日:1日目

型式:EA547DE-4,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1/2” コンジットベンダー

  • 工具種類
    その他関連用品
  • 重量(kg)
    0.71
  • 材質
    アルミニウム
  • 用途及び呼び
    薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)
  • 目盛
    10°・22°・30°・45°・60°・90°
  • 適合ハンドル
    EA547DH-75
  • 詳細タイプ
    コンジットベンダー

型番:

EA547DE-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA547DE-4の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
重量(kg)
0.71
材質
アルミニウム
用途及び呼び
薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)
目盛
10°・22°・30°・45°・60°・90°
適合ハンドル
EA547DH-75
詳細タイプ
コンジットベンダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA547DE-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,980円
( 14,278円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA547DE-4,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1/2” コンジットベンダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンジットベンダー EA547DE-4の型番EA547DE-4のページです。 型番EA547DE-4に関する仕様情報を記載しております。
コンジットベンダー EA547DE-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンジットベンダー EA547DE-4
965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75
ケーブルグリップ[強力型]EA626J
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626J
フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,980円15,721円9,965円 -4,085円6,659円 -20,756円
通常出荷日1日目3日目1日目〜1日目1日目〜2日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品電線剥き工具その他関連用品その他関連用品
重量(kg)0.711.86----
材質アルミニウム高強度鋼スチール製本体:スチール/グリップ:エラストマーワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミテープ:スチール
用途及び呼び薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)-----
目盛10°・22°・30°・45°・60°・90°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました