ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー EA580KA-13

通常単価(税別)
26,018
税込単価
28,620
通常出荷日:1日目

型式:EA580KA-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.5-6.0㎡  ワイヤ...

詳細を確認

型番:

EA580KA-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580KA-13の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
195
適応サイズ
1.5、2.5、4.0、6.0mm2
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
121211
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580KA-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,018
( 28,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580KA-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.5-6.0㎡  ワイヤーストリッパー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー EA580KA-13の型番EA580KA-13のページです。 型番EA580KA-13に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー EA580KA-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー EA580KA-13
4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14
AWG20-10ワイヤーストリッパーEA580KA-15
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,01826,01826,0187,61110,10011,670
通常出荷日1日目3日目2日目1日目1日目3日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)195195195175125180
適応サイズ1.5、2.5、4.0、6.0mm24.0、6.0、10.0mm210、12、14、16、18、20(AWG)Φ8.0~13.0Φ8.0~13.0(ケーブル)、0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm2(ワイヤー)Φ0.1~5.0
メーカーKNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)
型番1212111212121212131680175SB1685125SB1366180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト