ツール用品技術窓口

150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1

  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適合端子
    裸圧着端子
  • 適応サイズ
    150~325mm2
  • サイズ
    379×352×92mm
  • 付属品
    替バッテリー(EA585ED-10A)、充電器、ケース、肩掛けベルト
  • 重量
    6.9kg
  • 公称出力
    195kN
  • バッテリー
    21.6V(リチウムイオン2.0Ah)

型番:

EA539PJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA539PJ-1の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
適応サイズ
150~325mm2
サイズ
379×352×92mm
付属品
替バッテリー(EA585ED-10A)、充電器、ケース、肩掛けベルト
重量
6.9kg
公称出力
195kN
バッテリー
21.6V(リチウムイオン2.0Ah)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA539PJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
335,521円
( 369,073円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA539PJ-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 150- 325m㎡ 充電式油圧圧着工具

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1の型番EA539PJ-1のページです。 型番EA539PJ-1に関する仕様情報を記載しております。
150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1
14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1
5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A
2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
メーカーエスコエスコエスコエスコミスミパンドウイット
通常価格335,521円198,398円224,930円197,123円6,563円791,667円
通常出荷日2日目2日目2日目6日目在庫品1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
適応サイズ150~325mm214.0~60.0mm25.5~60.0mm22.0~14.0mm21.25~8mm238~200mm2
サイズ379×352×92mm329×107×84mm286×271×84mm335×305×75mm(バッテリ含む)--
付属品替バッテリー(EA585ED-10A)、充電器、ケース、肩掛けベルトダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケースダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケースバッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました