17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15

通常単価(税別)
6,920
税込単価
7,612
通常出荷日:2日目

型式:EA580KC-15,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.1 - 5.0mm ワ...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    160
  • 適応サイズ
    Φ0.1~5.0
  • 仕上げ
    磨き
  • ハンドル
    コンフォート
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番
    1106160

型番:

EA580KC-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580KC-15の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
160
適応サイズ
Φ0.1~5.0
仕上げ
磨き
ハンドル
コンフォート
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
1106160
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580KC-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,920
( 7,612 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580KC-15,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.1 - 5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15の型番EA580KC-15のページです。 型番EA580KC-15に関する仕様情報を記載しております。
0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,92032,13911,67010,29010,1009,830
通常出荷日2日目2日目3日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)160190180180125160
適応サイズΦ0.1~5.00.08~10mm2Φ0.1~5.0Φ0.1~5.0Φ8.0~13.0(ケーブル)、0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm2(ワイヤー)0.5~6.0mm2
仕上げ磨き磨き----
ハンドルコンフォートコンフォートグリップ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト