17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC

通常単価(税別)
9,262円
税込単価
10,188円
通常出荷日:1日目

型式:EA580WC,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-6.0mm ワイヤースト...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    160
  • 適応サイズ
    0.5~6.0mm2
  • カッター能力
    Φ3.0(銅・アルミ)
  • 重量
    115g
  • 圧着範囲(m㎡)
    0.5~2.5、4.0~6.0

型番:

EA580WC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA580WCの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
160
適応サイズ
0.5~6.0mm2
カッター能力
Φ3.0(銅・アルミ)
重量
115g
圧着範囲(m㎡)
0.5~2.5、4.0~6.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580WC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,262円
( 10,188円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580WC,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WCの型番EA580WCのページです。 型番EA580WCに関する仕様情報を記載しております。
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2
0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3
0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,262円6,752円8,578円5,856円7,462円13,067円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)160112112112175150
適応サイズ0.5~6.0mm2Φ0.12~0.8Φ0.2~0.25(グラスファイバー一次コーティング)Φ0.12~0.8Φ8.0~13.0Φ19~40mm
カッター能力Φ3.0(銅・アルミ)-----
重量115g45g45g45g90g140g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました